로그인
시스템 참조

콘크리트 블록용 시스템 그리퍼

그리퍼 | 시스템 솔루션 | 산업용 로봇

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
도전과제

러시아의 벽돌과 연석 생산 시에는 벽돌과 연석을 컨베이어 벨트에서 꺼낸 후 팔레트에 스태킹해야 했습니다. 이때는 설비의 주변 조건이 매우 열악했습니다(심각한 오염, 거친 매체).

해결책

솔루션은 먼지 덮개(IP67)가 추가된 Zimmer Group의 표준 GP430 그리퍼로 구성되었습니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • IP64
  • 공압식
  • 내부 그립
  • 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류PNEU
최대 파지력6600 [N]
그리핑 컨셉KRAFT
그리핑 스프링FED
최대 스트로크60 [mm]
IP 등급IP64
시스템 중량25 [kg]
최대 공작물 중량30 [kg]
최대 공작물 온도80 [°C]

문의하십시오

개인 데이터
메시지